Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Google-Übersetzung,
Nur in ausgewählten Showrooms Polnische Marke Weitere Modelle einer Serie Einfach sauber zu halten - Garantie: 10 Jahre (Waschbecken), 2 Jahre (Konsole) - Waschbecken für Einlochbatterien geeignet - Waschbecken mit Überlauf ausgestattet
Spezifikation
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCDTW6U6S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)555
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)29.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit