Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    Deckel mit Absenkautomatik verfügbar separat

    Spezifikation
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercdz_6zpw
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)513
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit