Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 160 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Acrylbadewanne wurde aus hochwertigem Acryl hergestellt, das alle Parameter, einschließlich Farbe und Glanz, bewahrt. Strapazierfähiges Material und sorgfältige Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und ein äußerst elegantes Erscheinungsbild. Sie können das gewöhnliche Badezimmer ganz einfach in ein luxuriöses Badezimmer verwandeln. Das universelle Design gibt Ihnen die Möglichkeit, sowohl an der Wand, in der Ecke, aber auch in einer freistehenden Version aufzustellen. Eine klassische rechteckige Form ergänzt perfekt skandinavische und moderne Innenräume. Das Produkt hat eine Länge von 160 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  750
      Length [mm]:  1600
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  257
      Weight without water [kg[:  47
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKDH_016W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit