Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Spezifikation
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNAC_D10K
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit