Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Wandhalterung war ursprünglich für ältere oder behinderte Menschen gedacht, um die Nutzung des Badezimmers zu erleichtern. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass es für alle Haushaltsmitglieder nützlich ist, sie lieben ihn sowohl Kinder als auch Erwachsene. Es bietet Komfort und Sicherheit auf nassen und rutschigen Oberflächen. Seine maximale Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Die ergonomische Oberfläche erleichtert einen gewissen Griff, und ästhetisches Finish ist mit einem Badezimmer verziert. Die Breite des Griffs beträgt 45 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIV_041B
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit