Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    Google-Übersetzung,
    Ein Wandsitz ist eine sehr gute Lösung für ältere Menschen oder Personen mit Verkehrseinschränkungen. Ermöglicht die freie Verwendung der Duschkopfhörer. Nach Beendigung des Bades kommt man leicht in die Stehposition, da der Kniebeugewinkel einem einfachen Winkel nahe kommt. Der Wandsitz ist aus hochwertigstem Material gefertigt und ästhetisch verarbeitet. Es besteht aus modernen und traditionellen Zimmern. Der Sitz wird umgeklappt, damit andere Haushaltsmitglieder das Bad nach ihren eigenen Bedürfnissen nutzen können.
    Spezifikation
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIV_451P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit