Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

Unique ref.: zeo_011a_311a
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Breite (mm): 580
Höhe (mm): 170
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2018-11-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Küche - Waschbecken
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sinks
UNSPSC Code: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschreibung: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 580 mm
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.