Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120250 Waschrinne CANAL für Wandmontage
DELABIE

120250 Waschrinne CANAL für Wandmontage

Waschrinne für Wandmontage, 2 Waschplätze - 1.200 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm. Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht. Für Armaturen für Wand- oder Standmontage. Ablauf seitlich rechts. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 7,6 kg. Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art. 100250). 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0211250015]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120250
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit