Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120260 Waschrinne CANAL für Wandmontage
120260 Waschrinne CANAL für Wandmontage
120260 Waschrinne CANAL für Wandmontage
120260 Waschrinne CANAL für Wandmontage
    DELABIE

    120260 Waschrinne CANAL für Wandmontage

    Waschrinne für Wandmontage, 2-3 Waschplätze - 1.400 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm. Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht. Für Armaturen für Wand- oder Standmontage. Ablauf seitlich rechts. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 8,5 kg. Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art. 100260). 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0211260015]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120260
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)8602
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs
    • OmniClassNummer23-39 41 11 17
    • OmniClassTitelWash Water Troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit