Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120650 Aufsatzbecken QUADRA
120650 Aufsatzbecken QUADRA
120650 Aufsatzbecken QUADRA
    DELABIE

    120650 Aufsatzbecken QUADRA

    Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, Halbeinbau, 380 x 380 mm. Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Durchmesser des Montageausschnitts: 310 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Becken nahtlos aus einem Stück gepresst. Kanten abgerundet. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120650
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit