Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121170 Waschtisch BAILA auf Säule
121170 Waschtisch BAILA auf Säule
121170 Waschtisch BAILA auf Säule
    DELABIE

    121170 Waschtisch BAILA auf Säule

    Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm. Becken-Innendurchmesser: 310 mm.
    Für die dekorative Raumgestaltung.
    Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.
    Oberfläche satiniert.
    Materialstärke: 0,8 mm.
    Kanten abgerundet.
    Mit Hahnloch Ø 35 mittig.
    Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.
    Mit Befestigungsmaterial.
    CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.
    Gewicht: 12 kg.
    30 Jahre Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121170
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika