Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
134718 Urinal DELTACERAM wandhängend
DELABIE
Archiviert

134718 Urinal DELTACERAM wandhängend

Einzelurinal wandhängend spülrandlos. Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen. Keramik. Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt). Abgang verdeckt oder offen. Siphon verdeckt. Sprühkopf, Ablaufventil und Siphon 1 1/2" (DN 40) im Lieferumfang enthalten. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407. Gewicht: 11,5 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer134718
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)582
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)348
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)6293
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameUrinals
  • UNSPSCCode30181506
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit