Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
160310 WC S21 S TC wandhängend
DELABIE

160310 WC S21 S TC wandhängend

Wandhängendes Tiefspül-WC für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite. Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm. Abgang waagerecht Ø 100 mm. Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich. Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage). Körper unten geschlossen. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997. Gewicht: 11 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0116320001]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer160310
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)535
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika