Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
166600 Gefängniskombination KOMPACT TC - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC
DELABIE

166600 Gefängniskombination KOMPACT TC - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC

Gefängniskombination mit Waschtisch und bodenstehendem WC rechts, mit integriertem WC-Papierrollenfach. Für Hinterwandmontage (erfordert begehbaren Versorgungsraum). Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 2 mm. Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzersicherheit. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc. WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen. Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B. WC mit Druckspüler, Spülzeit 7 Sekunden, G 3/4B. Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/4B. Abgang innenliegend waagerecht Ø 100 mm. Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage). Gewicht: 30 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0616130006]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer166600
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGefängniskombination
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 11
  • OmniClassTitelCombination Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit