Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
180150 Ausguss bodenstehend
DELABIE

180150 Ausguss bodenstehend

Bodenstehender Ausguss. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1 mm. Innenbecken nahtlos aus einem Stück gepresst. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Füße höhenverstellbar bis 40 mm. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage. Gewicht: 10,6 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0710150000]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer180150
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGefängniskombination
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)345
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit