Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
188000 Handwaschbecken Hygiene mit hoher Rückwand
188000 Handwaschbecken Hygiene mit hoher Rückwand
    DELABIE

    188000 Handwaschbecken Hygiene mit hoher Rückwand

    Krankenhaus-Handwaschbecken für Wandmontage mit Rückwand 450 mm. Geeignet für Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Arztpraxen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Ohne Armaturenbohrung. Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung. Große Beckentiefe zur Vermeidung von Spritzern und für ein bequemes Händewaschen. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688. Gewicht: 10,2 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer188000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)667
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit