Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2541 Brausearmatur für Unterputzmontage
2541 Brausearmatur für Unterputzmontage
    DELABIE

    2541 Brausearmatur für Unterputzmontage

    Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset). Einhand-Mischbatterie mit klassischer Keramikkartusche Ø 40. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bediengriff. Ergänzbar durch Brausekopf. Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254BOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2541
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1162
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit