Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2541EP Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion
2541EP Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion
    DELABIE

    2541EP Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion

    Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Druckausgleichsfunktion, Set 2/2 (Fertigbauset). Einhand-Mischbatterie mit Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Mischbatterie mit absolutem Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bediengriff. Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Anschlüssen. Ergänzbar durch Brausekopf. Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254BOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2541EP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1161
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit