Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2621MINIEP Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
2621MINIEP Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
2621MINIEP Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
    DELABIE

    2621MINIEP Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

    Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 50 L. 80. Ohne Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Vollständiger Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar. Mit Bediengriff. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2621MINIEP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)179
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)806
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 19 15
    • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit