Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP H.95 L.120, Bediengriff
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP H.95 L.120, Bediengriff
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP H.95 L.120, Bediengriff
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP H.95 L.120, Bediengriff

    Einhebelmischer BIOCLIP SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion für Waschtisch, ohne Zugstangenablaufgarnitur. Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung/Desinfektion. Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Auslauf H.95 L.120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Körper und Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Mit Bediengriff. Mit Verdrehsicherung. Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Rückflussverhinderernund Schutzfiltern. Mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2821TEP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)171
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1719
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical mixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19 15
    • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit