Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2900 Jumbo WC-Papierhalter - 200 m
2900 Jumbo WC-Papierhalter - 200 m
    DELABIE

    2900 Jumbo WC-Papierhalter - 200 m

    Toilettenpapierspender für Wandmontage. Ausführung für Großrolle 200 m. WC-Papierhalter aus Stahl weiß lackiert. Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene. Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Mit Kontrollfenster. Maße: Ø 225, Tiefe 125 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2900
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)124
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)972
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 43 15 29
    • OmniClassTitelToilet Accessories Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit