Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
350505S Haltegriff gerade Basic satiniert, 500 mm Ø 32
DELABIE

350505S Haltegriff gerade Basic satiniert, 500 mm Ø 32

Gerader Haltegriff Basic für bewegungseingeschränkte Personen. Rohr Ø 32, Mittenabstand 500 mm. Haltegriff aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer350505S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)572
  • Tiefe (mm)72
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)605
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011028
  • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit