Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35481W 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange Basic, weiß
DELABIE

35481W 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange Basic, weiß

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange Basic, Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Edelstahl pulverbeschichtet weiß. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden. Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch. Maße: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35481W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)786
  • Breite (mm)786
  • Tiefe (mm)1216
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2707
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit