Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4043BK Wandhaken Edelstahl matt schwarz, kurze Ausführung
4043BK Wandhaken Edelstahl matt schwarz, kurze Ausführung
4043BK Wandhaken Edelstahl matt schwarz, kurze Ausführung
    DELABIE

    4043BK Wandhaken Edelstahl matt schwarz, kurze Ausführung

    Design-Haken, kurze Ausführung. Wandhaken. Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz. Rohr Ø 20, Stärke 1 mm. Verdeckte Befestigungen. Maße: Ø 62 x 65 x 73 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4043BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)61.98
    • Tiefe (mm)65.82
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika