Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4043P Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung
4043P Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung
4043P Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung
4043P Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung
    DELABIE

    4043P Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung

    Design-Haken, kurze Ausführung. Wandhaken. Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Rohr Ø 20, Stärke 1 mm. Verdeckte Befestigungen. Maße: Ø 62 x 65 x 73 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4043P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit