Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
428156 Urinalspüler TEMPOMATIC
DELABIE
Archiviert

428156 Urinalspüler TEMPOMATIC

Elektronischer Druckspüler für Urinal, Hinterwandmontage: Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345, Elektronik-Box mit Magnetventil, Schutzfilter und Vorabsperrung G 1/2B. Für Hinterwandmontage ≤ 155 mm. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation einstellbar. Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit. Automatische Vorspülung möglich. Spülzeit ~3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden. Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses. Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar. Flächenbündige Rosette. Gewindestange zuschneidbar. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer428156
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinalspüler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)796
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010210
  • ETIM-NameElectronic urinal flusher
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit