Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5050P2 Haltegriff gerade, Edelstahl glänzend, 300 mm Ø 32
DELABIE

5050P2 Haltegriff gerade, Edelstahl glänzend, 300 mm Ø 32

Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen. Rohr Ø 32, Mittenabstand 300 mm. Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne. Gerader Haltegriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren „ArN-Securit”). 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72. Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 170 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5050P2
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika