Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510223 Waschplatz-Spiegelkombination 4 in 1
DELABIE

510223 Waschplatz-Spiegelkombination 4 in 1

Waschtisch-Spiegelkombination mit 4 Funktionen: Spiegel, elektronische Seifenspender, Ventil und Händetrockner.
Design-Spiegelkombination ohne Leiste mit Oberfläche melaminiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender, Ventil und Händetrockner mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor.
Schnelle und einfache Montage:
- Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz.
- Anschluss an die Versorgungsleitungen von oben oder innerhalb des Schranks.
- Wasseranschluss G 3/8B.
- Verdeckte Befestigungen. Waschplatz-Kombination mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung.
- Einstellbare Scharniere.

Modul mit 4 Funktionen:
Spiegelglas Materialstärke 4 mm mit Leuchtpiktogrammen.
Elektronischer Seifenspender:
- Verschwendungsarme Dosierpumpe.
- Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter.
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet.
Elektronisches Waschtisch-Ventil*:
- Totraumfreies Magnetventil.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
- Vorabsperrung.
- Schwenkbarer Sensor zur Präsenzerfassung (±10°) zur optimalen Justierung gegen Fehlauslösung.
Luftstrom-Händetrockner:
- Ultraschneller Händetrockner.
- Luftstrom mit 360 km/h. Luftdurchsatz: 39 L/s.
- Geringer Energieverbrauch: 1350 W.
- Geräuschpegel: 70 dBA.
- Schutzklasse I, IP23.
- 3 Jahre Garantie.
Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste.
Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.
Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung.
Aufbewahrungsregal integriert.
Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Spiegel H.1000 mm: Erleichtert die Nutzung für bewegungseingeschränkte Personen.
Maße: 600 x 223 x 1 000 mm.
Gewicht: 29 kg.
Waschplatz-Kombination mit 30 Jahren Garantie.
CE-Kennzeichnung.

* Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer510223
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)223
Verwandt
  • HauptmaterialSpiegelglas
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)29.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010550
  • ETIM-NameMirror
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika