Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510400 Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß
DELABIE

510400 Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Duschklappsitz ALU mit Fuß. Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen. Klappsitz: Arretierung in vertikaler Position und abgebremstes Herunterklappen. Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung. Einklappbarer Fuß mit Gelenk. Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm. Verdeckte Befestigungen. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 407 x 360 x 480 mm. Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 545 mm. Höhe der Sitzfläche: 480 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Duschklappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510400
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDuschsitz
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
  • OmniClassNummer23-31 17 23
  • OmniClassTitelShower Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika