Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510405 Duschklappsitz mit Fuß
510405 Duschklappsitz mit Fuß
510405 Duschklappsitz mit Fuß
510405 Duschklappsitz mit Fuß
    DELABIE

    510405 Duschklappsitz mit Fuß

    Duschklappsitz mit Fuß. Duschsitz für behinderte oder für bewegungseingeschränkte Nutzer. Sitz mit geschlossener, rutschhemmender Sitzfläche aus Polypropylen. Sitzfläche leicht zu reinigen und komfortabel. Einklappbarer Fuß mit Gelenk. Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm. Verdeckte Befestigungen. Maße: 410 x 360 x 480 mm. Platzbedarf zusammengeklappt: 85 x 562 mm. Höhe der Sitzfläche: 480 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Duschklappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510405
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2337
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit