Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510463S Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 38 Liter
510463S Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 38 Liter
    DELABIE

    510463S Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 38 Liter

    Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl für Papierhandtücher für Wandmontage. Verstärkte Ausführung. Fassungsvermögen: 38 Liter. Oberfläche aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Edelstahlstärke: 1 mm. Maße: 160 x 400 x 590 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510463S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung11 82 13
    • Format2014TitelSolid Waste Bins
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit