Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510624C Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit mit HEPA-Filter
510624C Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit mit HEPA-Filter
    DELABIE

    510624C Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit mit HEPA-Filter

    Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit-metallic mit beidseitigem Luftstrom. Elektrischer, ultraschneller Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden. Komfort: Warmluft. ABS antibakteriell für maximale Hygiene. Abnehmbarer Wasserauffangbehälter verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung. HEPA-Filter: filtert 99,99 % der Bakterien heraus und reinigt die abgegebene Luft. Automatische Betätigung durch Infrarotsensor. Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände. Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 30 Sekunden. Maße: 180 x 320 x 540 mm. Gewicht: 6,83 kg. Energieersparnis: automatisches Abschalten des Heizwiderstands ab einer Temperatur von > 25 °C. Geringer Energieverbrauch: 1.050 W Leistung ohne Heizmodus, 1.550 W im Heizmodus. 230 V~ / 50-60 Hz. Luftdurchsatz: 61 l/Sekunde. Luftgeschwindigkeit: 540 km/h. Geräuschpegel: 66 dBA. Schutzklasse II, IP21. CE-Kennzeichnung. 3 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510624C
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit