Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511418C Duschhocker Be-Line®
DELABIE

511418C Duschhocker Be-Line®

Duschhocker Be-Line®. Hocker für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen. Breite Ausführung mit ergonomischen Griffen. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer anthrazit-metallic. Rutschhemmende Oberfläche. Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®. Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Ø 18 x 2 mm. Maße: 360 x 540 x 480 mm. Höhe der Sitzfläche: 480 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Füße mit Kunststoff-Schutzabdeckungen grau. Duschhocker mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511418C
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)514.5
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4.541
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011027
  • ETIM-NameShower stool
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower seats
  • OmniClassNummer23-31 17 23
  • OmniClassTitelShower Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit