Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511516W Stützklappgriff Basic weiß, L. 760 mm
DELABIE

511516W Stützklappgriff Basic weiß, L. 760 mm

Stützklappgriff Basic Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Stützklappgriff für WC oder Dusche aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß. Sichtbare Befestigungen durch Edelstahl-Platte mit 6 Löchern. Stärke der Platte: 3,5 mm. Maße: 760 x 300 x 100 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511516W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit