Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511517W Stützklappgriff mit Fuß Basic weiß, L. 760 mm,
DELABIE

511517W Stützklappgriff mit Fuß Basic weiß, L. 760 mm,

Stützklappgriff Basic Ø 32 mit Fuß für bewegungseingeschränkte Personen. Stützgriff für WC oder Dusche aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß. Ausführung mit Fuß, der automatisch einklappt: dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht. Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm. Sichtbare Befestigungen durch Platte mit 6 Löchern. Stärke der Befestigungsplatte: 3,5 mm. Maße: 760 x 815 x 100 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511517W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)297
  • Breite (mm)309
  • Tiefe (mm)137
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1839
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit