Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511944W Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®
511944W Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®
    DELABIE

    511944W Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

    Handlauf T-Form Be-Line® Ø 35 mit vestellbarer, vertikaler Brausestange für Dusche. 2-Wand-Duschhandlauf Be-Line Ø 35. Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche für bewegungseingeschränkte Personen. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.130 x 500 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511944W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1206
    • Breite (mm)613
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1986
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit