Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511960BK Stützklappgriff Be-Line® matt schwarz, L. 650 mm
DELABIE

511960BK Stützklappgriff Be-Line® matt schwarz, L. 650 mm

Stützklappgriff Be-Line für mobilitätseingeschränkte Personen. Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang. Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen. Klappgriff mit abgebremstem Herunterklappen und Arretierung in vertikaler Position. Aluminiumrohr. Abgerundetes Profil Ø 42 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 5 mm. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 650 x 210 x 120 mm. Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Klappgriff. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511960BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)202
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)5.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit