Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511960W Stützklappgriff Be-Line weiß, L. 650 mm
511960W Stützklappgriff Be-Line weiß, L. 650 mm
511960W Stützklappgriff Be-Line weiß, L. 650 mm
    DELABIE

    511960W Stützklappgriff Be-Line weiß, L. 650 mm

    Stützklappgriff Be-Line für mobilitätseingeschränkte Personen. Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang. Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen. Klappgriff mit abgebremstem Herunterklappen und Arretierung in vertikaler Position. Aluminiumrohr. Abgerundetes Profil Ø 42 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 5 mm. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 650 x 210 x 120 mm. Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Klappgriff. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511960W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)202
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)651
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4591
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit