Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511966W WC-Papierhalter für Wandmontage für WC-Papierrolle Be-Line®
DELABIE

511966W WC-Papierhalter für Wandmontage für WC-Papierrolle Be-Line®

WC-Papierhalter für Wandmontage Be-Line®. Toilettenpapierhalter. Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß ermöglicht eine visuell konstrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden. Verdeckte Befestigungen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511966W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)59
  • Breite (mm)146
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)324
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-21 43 15 31
  • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit