Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5164N Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm
5164N Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm
    DELABIE

    5164N Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm

    Stützklappgriff Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Stützklappgriff für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang. Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Stützklappgriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß. Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) und Polymer: mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung. Angenehmer und warmer Kontakt. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 850 x 230 x 105 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Griff. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5164N
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)851
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit