Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5481N 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß
5481N 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß
5481N 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß
    DELABIE

    5481N 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß

    2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche. Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich. Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen). Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum. Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Kann links- und rechtsseitig montiert werden. Maße: 1.150 x 750 x 750 mm. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5481N
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1223
    • Breite (mm)783
    • Tiefe (mm)784
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4472
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit