Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5610 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min
5610 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min
    DELABIE

    5610 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min

    Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche. Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit Schwenkauslauf H. 315 L. 300. Strahlregler mit Messingstern. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet. Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung. Auslauf innen glatt. Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt. Mit Kupferrohr-Anschluss. Verstärkte Befestigung. Geeignet für intensive Nutzung in der Großküche. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5610
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)383
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)346
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2559
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit