Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5625 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer
DELABIE

5625 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil. Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage. Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern. Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200. - Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung. - Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010). Verkalkungsarme Handbrause und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5625
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePre-rinse sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1194
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)5.08
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011614
  • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit