Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5675T2 Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
5675T2 Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
5675T2 Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
    DELABIE

    5675T2 Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

    Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung. Maximale Betriebstemperatur: 50°C. Durchfluss 23 l/min bei 3 bar. Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole. Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugenvon Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation. Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5675T2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)814
    • Breite (mm)223
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)57837
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit