Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6602 Papierhandtuchspender für Wandmontage, für 750 Tücher
DELABIE

6602 Papierhandtuchspender für Wandmontage, für 750 Tücher

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Mit Kontrollfenster. Fassungsvermögen: 750 Blatt. Materialstärke: 1 mm. Oberfläche pulverbeschichtet weiß. Maße: 120 x 275 x 450 mm. Papierhandtücher Zickzack-Faltung separat erhältlich: 1 Paket à 180 Blatt (Art. 6606). Maße der Papierhandtücher: entfaltet 230 x 250 mm, gefaltet 115 x 250 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6602
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)279
  • Tiefe (mm)137
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2796
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
  • OmniClassNummer23-21 43 15 25
  • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit