Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
709200 Brausekopf ROUND
709200 Brausekopf ROUND
    DELABIE

    709200 Brausekopf ROUND

    Fester Brausekopf: Für Hinterwandmontage, Wandstärke bis 230 mm. Gewindestange zuschneidbar. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Automatischer Durchflussmengenregler. Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel. Messing massiv verchromt. Befestigung durch verdeckte Stiftschraube. Selbsttätige Entleerung nach der Nutzung verhindert Wasserstagnation (keine Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln). Anschluss G 1/2B. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer709200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBrausekopf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)654
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit