Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
733015 Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT
DELABIE

733015 Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C: Zur Versorgung von 1 bis 11 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge). Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar. Körper aus Messing. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 33 l/min. Thermische Desinfektionen möglich. G 1/2B. Mittenabstand 40 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer733015
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermoststat-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)46
  • Breite (mm)129
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)510
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011516
  • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika