Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
733020 Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT
DELABIE

733020 Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C: Zur Versorgung von 1 bis 11 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge). Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar. Körper aus Merssing. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 33 l/min. Thermische Desinfektionen möglich. G 3/4B. Mittenabstand: 40 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer733020
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermoststat-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)47
  • Breite (mm)126
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)543
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit