Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
747110 Duschkombination TEMPOSTOP
DELABIE

747110 Duschkombination TEMPOSTOP

Selbstschluss-Duschkombination für Hinterwandmontage: Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B für vorgemischtes Wasser. Für Wandstärke ≤ 200 mm. Laufzeit ~15 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Betätigungsknopf aus Metall verchromt. Verdeckte Befestigung und Verdrehsicherung. Gewindestangen zuschneidbar. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Betätigungsknopfes. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 747214]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer747110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)61
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)35
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1243
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit