Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761025 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1
DELABIE

761025 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1

WC-Druckspüler ohne Spülkasten: Anschluss direkt an Leitungsnetz. Für Aufputzmontage. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt. Eckanschluss G 3/4B. Mit Spülrohranschlussstutzen verchromt Ø 25 und Ø 24 (als Ersatz für Modelle SCHELL & BINE 120000). Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer761025
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)38
  • Breite (mm)38
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)273
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika